카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJJ03 - Dovetail Manual Stage Precision Type Long Stroke Feed Screw Drive Type X-axis·Pitch 0.5
Bill of material
EJJ03-3580
CODE
code
EJJ03
TYPE
type
Long stroke feed screw drive type
DRI
Drive direction
X axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
SIZE
Table size
34.8*34.8 mm
JOU
journey
20 mm
MIN
Min. reading volume of knob (mm/scale)
0.01
TURN
The amount of movement of the knob one turn
0.5 mm
ACC
Linear accuracy
0.05 mm
LOAD
Load (kgf)
5
BOTY
Main body weight
0.11 kg
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드