Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJM01 - Manual mounting table for pillar mounting
Bill of material
EJM01-48
CODE
Code
EJM01
TYPE
Types of
Cross recess single-axis sliding type
SMAT
Slide material
Aluminum alloy
BMAT
Bearing material
Aluminum alloy
SSUR
Sliding table surface treatment
Black anodizing
BSUR
Support surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
48
STR
Stroke (X axis)
27 mm
HAN
Turn the handle a turn
18 mm
AL
Load resistant
29.4 N
BOD
Body weight (kg)
0.35
LINK
website
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей