Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ELF42 - Tilt type manual displacement table/a axis/Precision type Knob driven type
Bill of material
ELF42-40
CODE
Code
ELF42
TYPE
Types of
Knob driven type
TRA
Transmission direction
αβ axis
MAT
Material
aluminium alloy
SUR
surface preparation
Black anodizing
SPE
specification
PLA
Platform size
40x40 mm
MOB
Mobile travel
±2
DRI
Driving method
knob
LOAD
load
3 kgf
WEI
Body weight
0.06 kg
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD