ELL21-100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ell21.prj},{NB=ELL21-100},{CODE=ELL21},{TYPE=Linear bearing type},{DIR=Z axis},{MET=lead screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=black anodized},{SPE=100},{SIZ=160*160},{JOU=±50},{PIT=4},{L=291},{STR=0.02},{LOAD=78.4 (8kgf)},{WEI=5.8},{LINK=website link},{PPATH=ell21/assem/ell21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ELL21 - 大行程粗调平台 直线轴承型 Z轴
明细表
ELL21-100
CODE
代码
ELL21
TYPE
类型
直线轴承型
DIR
传动方向
Z轴
MET
传动方式
梯形丝杠
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
100
100
SIZ
台面尺寸
160*160
mm
JOU
行程
±50
±50
mm
PIT
螺距
4
mm
L
291
291
mm
STR
直线度
0.02
0.02
mm
LOAD
负载
78.4 (8kgf)
N
WEI
重量
5.8
5.8
kg
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求