Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EPF10 - Differential head for XY table type
Bill of material
EPF10-152-401
CODE
code
EPF10
TYPE
type
For XY table type
MOVE
The amount of movement in one revolution
1 mm
ZRO
Zero adjustment
Adjustable zero position
RAT
Ratchet force measurement
none
DEAD
Electronic reading
none
PORT
Data output port
none
MOD
model
JOU
journey
0~25 mm
MIN
Minimum reading
0.001 mm
PRE
Precision
±0.002 mm
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
φ18 mm
SHA
Shaft sleeve
Straight shank
MEA
Measuring surface
Spherical (SR10)
IND
Indexing characteristics
LINK
weblink
webite link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD