카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAC01_02 - Towline ?????¡ì????¡ì? 45 Series ?????¡ì????¡ì? Convenient
Bill of material
VAC01-F16-R18-N1
CODE
Code
TYPE
type
45 series towline
OD
Opening direction
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~+80??
SR
Smoldering level
UL94-V2
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
16 mm
R
Bending radius R
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VDC01
H
Actual installation height reference HF
50 mm
D
40 mm
K
95 mm
AIH
Actual installation height HF
60 mm
E
Outer width E
23 mm
P
Pitch P
13 mm
MCD
Maximum cable diameter
5.5 mm
OML
Maximum overhead load
0.181818182 kg/m
MLO
Maximum overhead length
0.4 m
WEI
weight
0.11 kg/m
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드