Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAH41 - 拖链·E2微型
明细表
VAH41-F10-R18-N1-VDH41
CODE
代码
VAH41
TYPE
类型
E2微型
NG
内高
10.5
OD
开口方向
不可打开
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
P
节距P
20 mm
MCD
最大电缆直径
8 mm
B
内高B
10.5 mm
C
外高C
15 mm
E
外宽E
16.5 mm
AIH
实际安装高度HF
61 mm
H
51 mm
D
56 mm
K
100 mm
WEI
重量
0.14 kg/m
LINK
网址
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型