Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAH41 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2 Mini
Bill of material
VAH41-F10-R18-N1-VDH41
CODE
Code
VAH41
TYPE
type
E2 miniature
NG
Inner height
10.5
OD
Opening direction
Can't open
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~120??
SR
Smoldering level
UL94-V2
F
Inner width F
mm
R
Bending radius R
mm
N
Number of links N
CON
Connector
P
Pitch P
20 mm
MCD
Maximum cable diameter
8 mm
B
Inner high B
10.5 mm
C
Outer height C
15 mm
E
Outer width E
16.5 mm
AIH
Actual installation height HF
61 mm
H
51 mm
D
56 mm
K
100 mm
WEI
weight
0.14 kg/m
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés