VBP61-F38-R55-N1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbp61_62_asmtab.prj},{NB=VBP61-F38-R55-N1},{CODE=VBP61},{TYPE=30xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{OP=liangcekedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{P=46},{MCD=27},{MLO=1.5},{MALT=40},{MAV=20},{PPATH=vbp61_62/assem/vbp61_62_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBP61_62 - 拖链·30系列·内径开口·加强型
明细表
VBP61-F38-R55-N1
CODE
代码
VBP61
VBP61
TYPE
类型
30系列拖链
OD
开口方向
内径开口
OP
打开方式
两侧可打开
BE
横梁
桥式
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
38.000
50.000
60.000
75.000
103.000
38.000
50.000
60.000
75.000
103.000
mm
R
弯曲半径R
55
75
100
125
150
55
75
100
125
150
mm
N
链节数N
CON
接头
VEP61-F38
H
实际安装高度参考HF
155
155
mm
D
125
125
mm
K
290
290
mm
AIH
实际安装高度HF
195
195
mm
E
外宽E
60
mm
P
节距P
46
mm
MCD
最大电缆直径
27
mm
MLO
最大架空长度
1.5
m
MALT
最大允许行程
40
m
MAV
最大允许垂直悬挂
20
m
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求