VBQ01-F50-R75-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbq01_02_asmtab.prj},{NB=VBQ01-F50-R75-N1},{CODE=VBQ01},{TYPE=35xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{OP=liangcekedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=50},{R=75},{N=1},{P=66},{MCD=30},{MLO=1.5},{MALT=60},{MAV=20},{PPATH=vbq01_02/assem/vbq01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBQ01_02 - 35 series towline
Bill of material
VBQ01-F50-R75-N1
CODE
Code
VBQ01
VBQ01
TYPE
type
35 series towline
OD
Opening direction
Inner diameter opening
OP
Open mode
Can be opened on both sides
BE
beam
Bridge
Bridge
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastics
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20c+80c
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
50.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
50.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
mm
R
Bending radius R
75
100
125
150
200
75
100
125
150
200
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VEQ01-F50
VEQ01-F50
H
205
mm
D
169
mm
K
396
mm
AIH
Actual installation height HF
260
mm
E
Outer width E
74
74
mm
P
Pitch P
66
mm
MCD
Maximum cable diameter
30
mm
MLO
Maximum overhead length
1.5
m
MALT
Maximum allowable travel
60
m
MAV
Maximum allowable vertical suspension
20
m
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청