Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY51_53 - Domestic towline, general use, reinforced, cost-effective type · 35 series · open inner and outer diameter
Bill of material
VBY51-3550-R75-N1
CODE
code
TYPE
Types of
35 series energy chain
NG
inner high
35
KKFX
opening direction
Inside and outside diameter open
HL
beam
QS
Number of cavities
single cavity
MAT
material
Engineering plastics
YS
colour
black
WD
allowable temperature
-20°C~100°C
DJ
Flammability rating
UL94-HB
FJ
Appendix
joint
SPE
Specification
R
Bending radius
mm
N
Number of links
JT
joint
VEY51-F50
G
inner high
35 mm
F
Inner width
50 mm
E
Outside width
75 mm
P
pitch
59 mm
H
Installation size
mm
D
Installation size
mm
K
Installation size
mm
HF
Actual installation height Hf
mm
DLZJ
Maximum cable diameter
30 mm
JKFZ
Maximum overhead load
10 kg/m
JKCD
Maximum overhead length
1.5 m
ZL
weight
kg/m
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей