Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDM13_14 - E-Chain/Connector?????¡ì????¡ì?10 Series Convenient
Bill of material
VDM13-1515
CODE
Code
TYPE
type
15 series Easy to use chain type
LSB
Comb board
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
YSWD
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
GG
specification
mm
F
Inner width
15 mm
E
Outer width
mm
N
Comb
2 mm
T
18.000 mm
P
18.000 mm
LINK
wb link
website link mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model