您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VDQ11-F20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vdq01_32.prj},{NB=VDQ11-F20},{CODE=VDQ11},{TYPE=wuchenjingyingxingtuolianyong},{NG=15},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{TEMP=-40℃~120℃},{WCGRADE=ISO Class1},{ZRGRADE=UL94-HB},{F=20},{SYTL=VAQ11},{FPOOL=20,40,60},{PPATH=vdq01_32/assem/vdq01_32_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDQ01_32 - 拖链/接头·无尘静音型
明细表
VDQ11-F20
CODE
代码
VDQ11
VDQ11
TYPE
类型
无尘静音型拖链用
NG
适用拖链内高
15
15
mm
LZB
梳状板
有
有
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
TEMP
允许温度
-40℃~120℃
WCGRADE
无尘等级
ISO Class1
mm
ZRGRADE
UL94-HB
F
内宽
20.000
40.000
60.000
20.000
40.000
60.000
mm
SYTL
适用拖链
VAQ11
VAQ11
mm
LINK
网页链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求