카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEF03_04 - Connector ?????¡ì????¡ì? 25 series ?????¡ì????¡ì? Inner diameter opening ?????¡ì????¡ì? Inside of the connected body can be opened ?????¡ì????¡ì? Lightweight
Bill of material
VEF03-F77
CODE
Code
TYPE
type
Light 25 series towline / U type bevel type
SZB
Comb plate
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
F
Drag chain width F
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
DD
d
6.2 mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
DD3
d3
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드