Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY13 - Domestic drag chain/connector/18 series·Inside diameter open·One side opening of cross beam/General small-scale(Semi enclosed type)
Bill of material
VEY13-1818
CODE
Code
VEY13
TYPE
type
18 series towline
DRE
Dressing board
have
MAT
material
engineering plastic
COL
colour
black
ALL
Allowable temperature
-20°C~100°C
FLA
Flame retardant grade
UL94-HB
SPE
Specifications
WIDTH
Inside width
18
A
29.2 mm
B
18.2 mm
C
0.0 mm
NUM
Number of teeth on the dresser
2
APP
Applicable towline
VBY13-1818
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés