您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VEY61-F50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vey61.prj},{NB=VEY61-F50},{CODE=VEY61},{TYPE=Reinforced type, for 45 series drag chain, square type},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{F=50},{LINK=webxxx},{PPATH=vey61/assem/vey61_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY61 - 接头, 一般用, 加强型, 45系列 · 内外径打开
明细表
VEY61-F50
CODE
代码
VEY61
TYPE
类型
加强型,45系列拖链用,方型
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
DJ
阻燃等级
UL94-HB
F
内宽
50
75
100
125
150
200
50
75
100
125
150
200
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VER01 - 接头·45系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VES01 - 接头·55系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VET01 - 接头·65系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY61_63 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·45系列 · 内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VEY51 - 接头, 一般用, 加强型, 35系列 · 内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VGY60 - 分隔片, 一般用, 加强型, 45系列 · 内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAQ01_31 - 拖链/接头·无尘静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAX01_11 - 韩国拖链/接头/分隔片 防静电无尘静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBR01_02 - 拖链·45系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY22_24 - 国产拖链 高性价比型 · 21系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VEU01 - 接头·80系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBS01_02 - 拖链·55系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求