您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VHY20-F30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vhy20.prj},{NB=VHY20-F30},{CODE=VHY20},{TYPE=Reinforced type, for 20 series energy chain, diaphragm},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{F=30},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VHY20 - 横隔片,一般用, 加强型, 20系列·内外径打开
明细表
VHY20-F30
CODE
代码
VHY20
TYPE
类型
加强型,20系列拖链用,横隔片
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
DJ
阻燃等级
UL94-HB
F
适用拖链内宽
30
40
50
60
80
100
30
40
50
60
80
100
mm
SYTL
适用拖链代码
VBY21,VBY23,VBY31,VBY33
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VBY31-33 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·25系列,内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY22_24 - 国产拖链 高性价比型 · 21系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VGY20 - 竖隔片,一般用, 加强型, 20系列·内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VGY01_VHY01 - 分隔片 一般用型拖链用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VEY22 - 接头 高性价比型 · 21系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY42_44 - 国产拖链 高性价比型 · 30系列 一般用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY32_34 - 国产拖链 一般用 高性价比型·25系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBK21_61 - 经济型拖链·高品质高速静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VGY30 - 分隔片, 一般用, 加强型, 25系列 · 内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求