您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBS01-20-d6-e6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs01.prj},{NB=DBS01-20-d6-e6},{CODE=DBS01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS304shaojiehejing},{SRM=luqintong},{THA=jingdingluoding},{SPE=20},{DD=6},{EE=6},{D=20.0},{D1=21.0},{DD1=9.0},{L=21.6},{L1=7.0},{F=3.4},{M=4},{TIT=1.7},{ALT=7},{AIA=1.5},{AIE=0.5},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=2200},{MNO=6000},{INM=2x10*6},{WEI=37},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs01/assem/dbs01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBS01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
明细表
DBS01-20-d6-e6
CODE
代码
DBS01
TYPE
类型
螺钉固定型
MTM
主体材质
SUS304烧结合金
SRM
间隔环材质
铝青铜(填入固体润滑剂)
THA
附件
紧定螺钉
SPE
规格
20
20
DD
d
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
mm
DDTOL
d公差
+0.018/0
+0.018/0
mm
EE
e
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
mm
EETOL
EEtol
+0.018/0
+0.018/0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
21.0
21.0
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
L
21.6
21.6
mm
L1
7.0
7.0
mm
F
3.4
3.4
mm
M
4
4
mm
TIT
紧固扭矩
1.7
1.7
N*m
ALT
容许扭矩
7
7
N*m
AIA
容许安装偏角偏差
1.5
°
AIE
容许安装偏心偏差
0.5
0.5
AIO
容许安装轴向位移偏差
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
SMO
静态弹性系数
2200
2200
MNO
最高回转数
6000
6000
U/min
INM
惯性力矩
2x10*6
2x10*6
WEI
重量
37
37
g
DCZZ
d孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
mm
DDZZ
e孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
mm
LINK
网址
网站连接
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求