Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCJ31_36 - Economy plum coupling
Bill of material
DCJ31-D80-d19-e19
CODE
Code
TYPE
Type
mianjianxing
MTM
The main take material
MAT
Spacer Ring Material
Polyurethane
THA
zhitibiaomianchuli
APPENDIX
Appendix
Hexagon socket set screws, socket head cap screws
D
mm
DD
d
mm
EE
e
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
M
mm
LOT
Locking torque
N*m
TRT
The rated torque of commonly used
N*m
RTB
Rated torque biggest
N*m
THS
The highest speed
U/min
INM
Inertia moment
STS
Static torsional stiffness
TMA
The maximum allowable radial deviation
0.10 mm
MPA
Maximum permissible angular deviation
1 °
AMP
Axial maximum permissible deviation
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen