Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DFC01 - 8字型联轴器.螺钉固定型
明细表
DFC01-D15-d3-e3
CODE
代码
DFC01
TYPE
类型
螺钉固定型
MAT
主体材质
铝合金
MAT1
弹性体材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
阳极氧化
FJ
附件
内六角紧定螺钉
D
mm
DD
d
DDTOL
d公差
+0.018/-0.018
EE
e
mm
EETOL
etol
+0.018/-0.018
L
24 mm
L1
20 mm
S
1.8 mm
F
2.5 mm
M
M3
NL
紧固扭力(N-m)
1.2
NJ
额定扭矩(N-m)
0.5
ZS
最高转速(rpm)
8000
LJ
惯性力矩(kg-m2)
4.5*10^-4
NJGX
静态扭矩刚性(N-m/rad)
15
JX
径向偏差(mm)
1
JXPC
角向偏差(°)
2
ZXPC
轴向偏差(mm)
±2-5
ZL
重量(g)
8 g
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型