Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDC21_22 - Economy type steel universal ball/turning type press in type
Bill of material
E-QDC21-7.5
CODE
code
TYPE
type
Press in type,Standard type
MAT
Main body/adjustment cup material
0Cr18Ni9
MAT1
Main body/adjustment cup material
SUS304
MAT2
Main ball material
HRD
Main ball hardness
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
HRD1
Secondary ball hardness
55HRC~
GG
specifications
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
LOAD
Load resistance
N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés