카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA61 - Rubber-coated lithium battery roller Coating to reduce weight
Bill of material
QAA61-D130
CODE
code
QAA61
TYPE
type
Coating to reduce weight
MAT
Bushing, Mandrel Material
SUS304
MAT1
Body material
seamless steel pipe
MAT2
Lining material
EPDM(black)
SUR
Bushing, Mandrel Finish
Polished and tempered
SUR1
Body surface treatment
polished
SUR2
Liner surface treatment
polishing
HAR
Bushing, Mandrel Hardness
HAR28~32
HAR1
Liner hardness
Shaw A75
D
L
1176
L1
1050
L2
23.5
L3
37
L4
28.5
L5
13.5
L6
18.5
D1
120
D2
45
D3
30
D4
20
D5
94
B
15
T
10
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드