Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAF17_20 - Roller grooveless straight column belt lining
Bill of material
QAF18-D40-d8-L20
CODE
Code
TYPE
type
Straight column type l size designation type
MAT1
Core material material
MAT2
Lining material
Polyurethane (natural color)
HAR
hardness
D
DD
d
8
L
T
5
ZZEP
Change to black antistatic polyurethane
LINK
website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)