Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCG05_07 - Electric Roller Timing Pulley Type Female Thread Type
Bill of material
QCG05-15-W310-D50-1-A
CODE
code
TYPE
type
Timing pulley type, female thread type
MAT
material
SUR
surface treatment
SPE
speed code
W
W(Minimum unit 1)
D
50
FREE
Free end mounting bracket
DRI
driver card
A(EQUBE driver card)
TT
t
1.5
BF
346
E
345
L
364
WEIGHT
weight
-
STA
static load capacity
-
LN
LN(Change the cable length)
LN1
LG
LG(Change the cable connector)
LG1
LG1(Cable length 1000)
-
INC
increase lagging
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей