Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDA13 - Steel Universal Ball/Stamping Type/Screw Type
Bill of material
QDA13-25
CODE
code
QDA13
TYPE
type
Screw Type/Bolt type
MAT1
Main Body Material (Chinese Standard)
08AL
MAT3
Main Body Material (Equivalent)
SPCC
MAT2
Ball Material(Chinese Standard)
Q235
MAT4
Ball Material(Equivalent)
SS400
SUR
Surface Treatment
Galvanized
SPE
Specifications
25
RES
Load Resistance
392(40)
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD