Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC29 - Plastic Universal Ball/Turned Type/Screw Type
Bill of material
QDC29-8
CODE
code
QDC29
TYPE
type
Screw Type/Full-Thread Type
MAT1
Main Body Material
POM
MAT2
Ball Material
POM
SPE
Specifications
M
8 mm
H
14 mm
T
1.5 mm
DD
d
4.76 mm
E
1.5 mm
W
1.2 mm
W1
1.5 mm
RES
Load Resistance
2(0.2)
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели