Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE17 - Steel universal ball/Turning type/Screw type
Bill of material
QDE17-6
CODE
model
QDE17
TYPE
Types of
Screw type/Full thread type
MAT1
main body National standard Material
0Cr18Ni9Cu3
MAT2
main body Quite Material
SUSXM-7
MAT3
ball National standard Material
9Cr18Mo
MAT4
ball Quite Material
SUS440C
SUR
Surface treatment
-
SPE
specification
M
6 mm
D
3.5 mm
H
12 mm
HH
h
0.9 mm
DD
d
3.18 mm
S
3 mm
V
3.5 mm
WL
Withstand load
2(0.2)
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés