Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJA80_QJB81 - Roller bar U-nut Roller width 7/15
Bill of material
QJA81-2
CODE
code
TYPE
Types of
U-nut
P
wheelbase
35
BRA
bracket
MAT1
Roller Material
MAT2
frame material
SUS201
MAT3
Bearing/Screw/Nut Material
MAT4
Bracket material
SUR1
Surface treatment of screws and nuts
SUR2
bracket surface treatment
NUM
Number of rounds
L
68
H
D
T
TT
t
1.5
LOAD
Load resistance (single roller)
30kgf(294N)
OPT1
Optional machining 1
OPT2
Optional machining 2
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen