Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJM01 - Wide Roller Roller Roller Diameter φ19
Bill of material
QJM01-W113-P20-6
CODE
code
QJM01
TYPE
Types of
Wide Roller Roller Strip
DIA
Roller diameter
φ19
ROL
Roller wall thickness
1.2
MAT1
frame material
SUS201
MAT2
Roller Material
Q235
SUR1
frame surface treatment
-
SUR2
roller surface treatment
Chromated gloss finish
W
P
Wheel base P
NUM
Number of rounds
L
(L)
120
A
20
B
80
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés