您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QJQ01-6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qjq01_02.prj},{NB=QJQ01-6},{CODE=QJQ01},{TYPE=Standard},{WS=50},{MAT1=A6061},{MAT2=Steel},{MAT3=GCr15},{SUR1=SANDBLAST anodizing},{SUR2=-},{SUR3=-},{NO=6},{HH=10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QJQ01_02 - 导轨式滚轮条 标准型
明细表
QJQ01-6
CODE
代码
QJQ01
QJQ01
TYPE
类型
标准型
WS
轮距
50
MAT1
主体材质
A6061
MAT2
滚轮材质
钢
钢
MAT3
轴芯材质
GCr15
GCr15
SUR1
主体表面处理
喷砂阳极氧化
SUR2
滚轮表面处理
-
SUR3
轴芯表面处理
-
-
NO
轮数量
6
10
14
18
22
26
6
10
14
18
22
26
L
265
L1
250
K
2
HH
h
10
D
20
20
H
16
16
LINK
网址链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QJF01_16 - 滚轮条·悬臂式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJC01_76 - 滚轮条·滚轮宽度25
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJL01_10 - 滚轮条·塑胶滚轮型/塑胶滚轮交叉型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJN01_83_QJP01_83 - 包胶滚轮条 标准型/防静电型/耐溶剂型/耐热型 滚轮宽度9/15/25/50
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJQ31_53 - U型滚轮条·包胶·不包胶·车削轮型·冲压轮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJT01_06 - 滚轮条用轮子 标准型 带衬层
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJH01_36 - 滚轮条•中重载
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZCE51 - 输送机挡边/装夹组件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJM11_12 - 滚轮条 冲压轮型 滚轮宽度10/15
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJA80_QJB81 - 滚轮条 U型螺帽 滚轮宽度7/15
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LLT_AFG05 - 精益管系列配件-流利条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJG01_06 - 滚轮条·交叉式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJK02 - 盒式滚轮条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJB01_71 - 滚轮条·滚轮宽度15
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求