Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLX61 - Steel flat chain 881 series sprocket side bending type
Bill of material
VLX61-881-17-D20
CODE
code
VLX61-881
TYPE
type
881 series sprocket
MAT
material
Nylon PA6
TEE
Number of teeth
D
PIC
pitch
19.05
DP
103.7
DO
Do
104.7
LINK
website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés