您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ENS51-A140-R5.1-P5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/ens51_61.prj},{NB=ENS51-A140-R5.1-P5},{CODE=ENS51},{TYPE=shuanglian},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{A=140},{R=5.1},{P=5},{PPOOL=[5:20/1]},{PTOL=H7},{S=12},{D=35},{D1=142},{D2=130},{L=34},{V=5},{M=5},{MPOOL=M5},{ATTA=M5x4},{PD=10},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ENS51_61 - 圆皮带用滑轮·双联型
明细表
ENS51-A140-R5.1-P5
CODE
型号
ENS51
ENS51
TYPE
类型
双联型
MAT
材质
A5052
A5052
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
A
140
140
mm
R
5.1
5.1
mm
P
轴孔规格 内径P(H7) 最小单位1
mm
Enter value for P
轴孔规格 内径P(H7) 最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
PTOL
P公差
H7
S
12
12
mm
D
35
35
mm
D1
142
142
mm
D2
130
130
mm
L
34
34
mm
V
5
5
mm
M
粗牙螺纹
5
5
mm
ATTA
附件紧定螺钉
M5x4
M5x4
PD
适用皮带直径
10
10
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ENW01_11 - 平皮带用惰轮·双联型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENQ21_81 - 平皮带用惰轮·梯形槽螺丝固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENS01_31 - 圆皮带用滑轮·夹紧型·梯形槽·U形槽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLB01 - 15系列链轮/链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENQ01_61 - 平皮带用惰轮·梯形槽螺丝固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENY51_71 - 平皮带用惰轮·加宽型·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENY01_21 - 平皮带用惰轮·加宽型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENU01_21 - 圆皮带用惰轮·窄幅·标准型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENF01_31 - 平皮带用滑轮 圆弧型/带肋槽直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBY41_46 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECC41_54 - 免键梯形齿同步轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SL-MBXA, SH-MBXA - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Double, w...
Misumi
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求