您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAP03-2K-A18-B18-T5-F6-G4.5-N3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jap03_04.prj},{NB=JAP03-2K-A18-B18-T5-F6-G4.5-N3},{CODE=JAP03},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=kongjiagongxing},{MAT=MC901},{YS=lanse},{SYHJWD=-30-105},{WAT=2.50},{MOD=3300},{LIN=8*10 6},{KXPOOL='2K','2KL','4K','6K'},{APOOL=[$APOOL2.:500/1]},{TPOOL=5,7,10,12,15,20,25,30},{FPOOL=[$FPOOL1.:$FPOOL2./0.5]},{GPOOL=[$GPOOL1.:$GPOOL2./0.5]},{KJGPOOL1='N','N','M','M'},{KJGPOOL2='N','N','Z','Z','M','M'},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='-','-'},{Z1='3','4'},{Z2='4','5','6'},{Z3='4','5','6','8'},{M='3','4'},{MM='3','4','5','6'},{MMM='3','4','5','6','8','10'},{KX=2K},{A=18},{B=18},{T=5},{TQQNQ=1.2-},{F=6.0},{G=4.5},{KJG=N},{KGG=3},{DD=3.5},{DD1=0.0},{HH=0},{L=0.0},{LL=0.0},{DDD=4},{DDD1=0},{CODE1=-},{FC=0},{GC=0},{M1=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAP03_04 - MC尼龙板·标准级·孔加工型
明细表
JAP03-2K-A18-B18-T5-F6-G4.5-N3
CODE
代码
JAP03
JAP03
TYPE1
类型
标准级
TYPE2
类型
孔加工型
MAT
材质
MC901
MC901
YS
颜色
蓝色
蓝色
SYHJWD
使用环境温度
-30-105
°C
WAT
吸水率
2.50%
MOD
弹性模量
3300
MPa
LIN
线性膨胀系数
8*10∧6
K
KX
孔型
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
A
A最小单位1
mm
Enter value for A
A最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
ATOL
A 公差
+0.5/-0.5
B
B最小单位1
mm
Enter value for B
B最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B 公差
+0.5/-0.5
T
5
7
10
12
15
20
25
30
5
7
10
12
15
20
25
30
TTOL
T 公差
+1.4/0
TQQNQ
翘曲.扭曲率(‘-’表示%以下)
1.2-
1.2-
F
F最小单位0.5
mm
Enter value for F
F最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
G
G最小单位0.5
mm
Enter value for G
G最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
KJG
孔加工
N(通孔)
M(螺纹套)
N(通孔)
M(螺纹套)
KGG
孔规格
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
DD
d
3.5
3.5
mm
DD1
d1
0.0
0.0
mm
HH
h
0
0
mm
L
0.0
0.0
mm
CODE1
可选加工 FC(变更左端孔位)、GC(变更下端孔位)
N/A(不做加工)
FC(变更左端孔位)
N/A(不做加工)
FC(变更左端孔位)
FC
变更左端孔位(最小单位1)
0
0
GC
变更下端孔位(最小单位1)
0
0
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JAP01_02 - MC尼龙板·标准级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WGN21 - 中型标准气缸?拉杆式?无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JAY11_32 - 聚甲醛板·标准级/滑动级/导电级·孔加工型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PER01_81 - 工件导块·直型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NDC31_38 - 聚氨酯垫·孔加工型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JBC02_22 - 超高分子聚乙烯板·标准级/导电级·孔加工型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
30_AOB02_05 - 欧标30系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MXS - 十字滚柱导轨
SMC Corporation
18.04.2024
XAS38_39 - 圆柱锁·圆型·带排片锁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAU84_89 - 压缩锁紧式圆柱锁/20系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CQ. - Latches with recessed key
Elesa
13.05.2024
MXS - with Cross Roller Guide
SMC
28.09.2023
PDS01_25 - 方形挡块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求