Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAW11_12 - 电木板 标准级
明细表
JAW11-5-2K-A20-B20-T5-F5-G5-N3
CODE
代码
TYPE
类型
标准型 孔加工型
MAT
材质
酚醛树脂
COL
颜色
TEM
使用环境温度
130℃以下
STR
粘合强度(N)
3600
SRT1
弯曲强度(Mpa)
120
STR2
冲击强度(KJ/m²)
12
DEN
密度(g/cm³)
1.3~1.4
PRO
比重(g/cm³)
1.45
ANG
翘曲度
≤3%
INS
浸水后绝缘电阻(Ω)
1.0*10∧7
REL
相对介电系数
5.5
SPE
规格
HOL
孔型
A
ATOL
A 公差
+2/0
B
BTOL
B 公差
+2/0
T
5
TTOL
T 公差
+0.3/-0.3
F
G
HOL1
孔型选择
N
Z
DD
d
3.3
DD1
d1
0.0
HH
h
0
LINK
网站链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型