Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NBF06 - 聚氨酯减震材料 沉孔型·尺寸固定型
明细表
NBF06-D20-L20
CODE
代码
NBF06
TYPE
类型
普通级,沉孔型
MAT
材质
高回弹聚氨酯
HARDNESS
硬度
肖氏(A95)
COLOR
颜色
蓝色
D
L
DD1
d1
11
DD2
d2
6.5
INS
安装螺栓
M6
F1
F1=Lx10%
2.0
LOAD1
负载N
2886(294) kgf
F2
F2=Lx15%
3.0
LOAD2
负载N
3469(354) kgf
F3
F3=Lx20%
4.0
LOAD3
负载N
4086(417) kgf
E
23.9
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型