您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NFC43-T0.5-A200-W
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nfc01_72.prj},{NB=NFC43-T0.5-A200-W},{CODE=NFC43},{TYPE=square},{MAT=Fluorine Rubber (FPM)},{HDR=Shore A80},{COL=black},{HS=-},{T=0.5},{TPOOL=0.5,1,2,3,5,10},{A=200.0},{B=0.0},{F=0.0},{G=0.0},{N=3},{AL=W},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NFC01_72 - 橡胶减震垫-正方形/标准型/孔加工型-乙丙橡胶(EPDM)/硅橡胶(SI)/氟橡胶(FPM)/低弹性橡胶
明细表
NFC43-T0.5-A200-W
CODE
代码
NFC43
NFC43
TYPE
类型
正方形
正方形
MAT
材质
氟橡胶(FPM)
氟橡胶(FPM)
HDR
硬度
肖氏A80
肖氏A80
COL
颜色
黑色
黑色
HS
孔规格
-
-
T
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
mm
A
200.0
300.0
500.0
200.0
300.0
500.0
mm
B
0.0
0.0
mm
F
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
N
3
3
mm
AL
粘胶层
W(无粘胶型)
Y(有粘胶型)
W(无粘胶型)
Y(有粘胶型)
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RBC01_03 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NDR01 - 聚氨酯减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBUT - 拉伸弹簧-重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-WAC51_76 - 经济型防震脚杯 固定调节型 碳钢+橡胶底座型 重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NDC31_38 - 聚氨酯垫·孔加工型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ52_62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFK26_28 - 橡胶减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YER41_75 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFK81_98 - 海绵减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LOJ31_51 - 微型滚珠衬套导向组件用导向轴·管型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求