您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHF15-2527-M6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf11_31.prj},{NB=NHF15-2527-M6},{CODE=NHF15},{TYPE=Externally threaded fixing plate, economical, waist type},{MAT1=natural rubber},{MAT2=S45C},{HRD=Shore A45},{SUR=Galvanized},{SP=2527},{M=6},{D1=25},{D2=20},{H1=27},{H2=21.0},{TT=3.2},{TT1=2.5},{L=18},{W1=56},{W2=25},{E=8.5},{F=6.5},{P=42},{R=7.0},{ZR=190(19)},{ZB=53-96(5.4-10)},{ZT=56(57)},{XR=35(3.6)},{RI=0.20},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHF11_31 - 橡胶减震座·外螺纹固定板
明细表
NHF15-2527-M6
CODE
代码
NHF15
NHF15
TYPE
类型
外螺纹固定板/经济型/腰型
外螺纹固定板/经济型/腰型
MAT1
橡胶主体材质
天然橡胶
天然橡胶
MAT2
金属零件材质
S45C
HRD
橡胶硬度
肖氏A45°
肖氏A45°
SUR
表面处理
镀锌
SP
规格
2527
2527
M
6
6
mm
D1
25
25
mm
D2
20
20
mm
H1
27
27
mm
H2
21.0
21.0
mm
TT
t
3.2
3.2
mm
TT1
t1
2.5
2.5
mm
L
18
18
mm
W1
56
56
mm
W2
25
25
mm
E
8.5
8.5
mm
F
6.5
6.5
mm
P
42
42
mm
ZR
Z方向容许负载N(kgf)
190(19)
190(19)
ZB
Z方向标准负载N(kgf)
53-96(5.4-10)
53-96(5.4-10)
ZT
Z方向弹簧常数N/mm(kgf/cm)
56(57)
56(57)
XR
X方向容许负载N(kgf)
35(3.6)
35(3.6)
RI
刚性比kx/kz
0.20
0.20
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NHF19 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFK81_98 - 海绵减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF35_NHE43 - 橡胶减震座·外螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF39_NHE44 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE02_12 - 橡胶减震器·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFL71_74 - 缓冲带
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NFK21_23 - 橡胶减震块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF71_73 - 钟型减震座,内螺纹固定板,圆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NBE71_86 - 聚氨酯热粘接减震材料/螺钉热粘接型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE04_31 - 橡胶减震器·一端外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NBD01_51 - 聚氨酯减震材料·自由指定型·有孔/无孔型·普通级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE71_J-NHE75 - 硅胶减震座·两端外螺纹·轻量型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF01_21 - 橡胶减震座·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NBK01_51 - 聚氨酯减震材料·带台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求