Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT038 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 30mil/0.76mm
Bill of material
PPT038-B
CODE
code
PPT038
TYPE
type
Standard type for PCB testing
MAT1
The Needle shaft material
SK4 equal
MAT2
The Inner tube material
Phosphor bronze
MAT3
The spring material
Qin Steel Wire
SUR
Surface Preparatoin
Gold-plated
OPT
Optional needle sleeve
PRT038W
SHAPE
Needle shaft tip shape
DIS
Installation distance (min.)
30mil/0.76mm
STROKE
stroke
2.0mm(1.3mm)
FORCE
Spring force
23
ELE
Rated current
0.5 A
RES
Contact resistance
150
FRE
Replacement reference use times
20000
LINK
web link
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD