Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC11421 - 快速夹钳·垂直压紧式·法兰底座
明细表
WDC11421
CODE
代码
ITM
安装方式
法兰底座
BAR
压把
U型压把
BMAT
主体材质
SUR
表面处理
HID
夹持力(Kg)
200
PRC
压把转角
94°
HAN
把手转角
45°
DEA
自重(g)
370
ACC
附件(压头螺丝)
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型