Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC12050-U120 - Quick clamp vertical compression flange base
Bill of material
WDC12050-U120
CODE
code
WDC12050-U120
INS
Installation method
Flange base
PRE
Press handle
Long U-shaped handle
MAT
Body material
SS400
SUR
surface treatment
Galvanized
CLA
Clamping force
91
HAN
Handle angle
100°
HAN1
Handle corner
60°
DEAD
dead weight
170
ACC
Accessories (indenter screw)
WDN-14134
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen