Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC20300 - 快速夹钳 法兰底座
明细表
WDC20300
CODE
代码
WDC20300
AZFS
安装方式
法兰底座
YB
压把
U型压把
ZTCZ
主体材质
SS400
SUR
表面处理
镀锌
JCL
夹持力(kg)
30
YBZJ
压把转角
65°
BSZJ
把手转角
55°
ZIZHONG
自重(g)
100
FJ
附件(压头螺丝)
WDP044007
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型