Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAW31_39 - handle/Embossed handle/Small diameter
Bill of material
HAW34-M3-D8
CODE
Code
TYPE
Types of
TYPE1
Types of
MAT
Material
SUR
Surface treatment
M
mm
D
mm
L
mm
D1
6 mm
H
2.5 mm
H1
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.01
LINK
URL
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей