BLL17-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll01_17.prj},{NB=BLL17-10},{CODE=BLL17},{TYPE=Standard type, knob type},{MAT1=SUS303},{MAT2=Polyamide(black)},{MAT3=SUS420},{MAT4=SUS303},{SP=10},{LINK=webxxx},{PPATH=bll01_17/assem/bll01_17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL01_17 - Quick Locker Knob Type
Bill of material
BLL17-10
CODE
code
BLL17
BLL17
TYPE
type
Standard type, knob type
Standard type, knob type
MAT1
Body material
SUS303
MAT2
Knob material
Polyamide(black)
Polyamide(black)
MAT3
Shaft material
SUS420
MAT4
Pin material
SUS303
SP
Specification
10
14
20
10
14
20
THI
Applicable board thickness
6~10
D
25
D1
20
D2
D2(h9)
14
D3
5
PCD
P.C.D
21
H
19.0
H1
6.5
M
M2deep3
L
15.5
N1
clamp force
60
N
N2
shear strength
1800
N
N3
tensile strength
1200
SUI
Suitable bushing
E-BLL11-12/E-BLL21-12
E-BLL11-12/E-BLL21-12
LINK
Website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청