Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFL14 - 不锈钢蝶形铰链/锥孔型/经济型/平型 /材质 SUS201/SUS304
明细表
E-HFL14-41
CODE
代码
E-HFL14
TYPE
类型
锥孔型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
喷砂
SPE
规格
A
36 mm
B
41 mm
A1
21 mm
B1
25 mm
H
9.2 mm
T
2 mm
D
8.6 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
5 mm
LOAD
载荷
9 kg
CKZL
参考重量
0.03
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型