Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HGA21 - Economical buckle, light load type, flat mouth type
Bill of material
E-HGA21-44
CODE
E-HGA21
TYPE
Types of
Light load type, flat mouth type
MAT
material
SUS201
ST
surface treatment
Rolling polishing
SPE
Specifications
mm
W
25.4 mm
W1
14 mm
L1
44 mm
L2
35.0 mm
L3
25 mm
H
9.0 mm
HH
h
6.6 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
3 mm
TT
t
1.0 mm
RW
Reference weight
0.04 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)