Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC71_74_76_78 - Aluminum alloy dish hinges ??¡§¡§ Symmetrical type ??¡§¡§ Offset type ??¡§¡§ Right side pull type ??¡§¡§ Left side pull type
Bill of material
HFC74-50
CODE
Code
TYPE
Types of
JIAOLIANMAT
Hinge material
A6063S-T5
CHENTAOMAT
Bushing material
Polyacetal
JIAOLIANSUR
Hinged surface treatment
Natural anodizing
SP
specification
A
mm
B
mm
A1
mm
A2
mm
B1
mm
L1
mm
DD
d
mm
D
mm
T
mm
H
11 mm
FZ
load
kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
LINK
URL
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés