Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfc97_99 - 铝合金蝶形铰链,方型/铝框架专用,平型
明细表
HFC98-47
CODE
代码
TYPE
类型
左右偏置型 • 锥孔型
CE
性价比
经济型
MAT1
本体材质
MAT2
衬套材质
ST
表面处理
喷砂本色阳极氧化
SPE
规格
A
44.75 mm
A1
26.5 mm
A2
10.75 mm
B
47 mm
B1
30 mm
B2
8.5 mm
DD1
d1
5.5 mm
D1
11 mm
DD2
d2
6.5 mm
D2
13 mm
T
3.5 mm
E
5.5 mm
DD
d
11 mm
LOAD
负载
10 kg
RW
参考重量
0.03 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型