Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH21_22 - Detachable hinge, plug-in type, screw hole type, semi-cylindrical type
Bill of material
HFH21-50
CODE
code
TYPE
type
Universal side plug/One font
APP
Applicable for interior/exterior doors
Interior/exterior door
MAT
material
ZDC
SUR
surface treatment color
SP
specification
A
12 mm
B
50 mm
B1
13 mm
B2
12.0 mm
B3
13 mm
T
16.0 mm
T1
10 mm
H
16.0 mm
H1
10 mm
M
6 mm
LOAD
load
10 kg
WEI
reference weight
0.05
LINK
website link
website link
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model