Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFJ52_58 - Detachable Hinges Thickened Type Inner/Outer Door Screw Hole Type Inner Door, Vertical Offset Type
Bill of material
HFJ53-63
CODE
code
TYPE
type
Screw hole type/up and down offset type
SUI
Suitable for interior/exterior doors
Interior/exterior doors
UNP
Unplugging direction
MAT
material
ZDC
SUR
Finish/Color
SPE
Specification
63
LOAD
load
10 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.14
LINK
weblink
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés