Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFK63_64 - Torque Butterfly Hinges Disc Type
Bill of material
HFK63-80
CODE
code
TYPE
type
MAT1
cover material
ABS resin
MAT2
Base material
steel
MAT3
Shaft material
steel
SUR1
Cover surface treatment
Leather texture light gray treatment
SUR2
base surface treatment
Nickel plated
SUR3
Shaft surface treatment
Galvanized
SPE
specification
TOR
torque
0.5~1.0
WEI
reference weight
0.09
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés